เผยแพร่สินค้าของคุณ
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

    สเปคสินค้า
    • Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Ball-joint pivotable through 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 3-1/2"
      • Height to aerator/spout outlet 3-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24510360FF0010
    • Product familyMadison
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MADISON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กวาเดอลูป
    กือราเซา
    เกรเนดา
    เครือรัฐดอมินีกา
    แคนาดา
    ซินต์มาร์เติน
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    เซนต์ลูเซีย
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    แซงมาร์แตง
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    บาร์เบโดส
    บาฮามาส
    เบอร์มิวดา
    เปอร์โตริโก
    มอนต์เซอร์รัต
    มาร์ตินีค
    สหรัฐอเมริกา
    หมู่เกาะเคย์แมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    อารูบา
    แองกวิลลา
    แอนติกาและบาร์บูดา
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit