เผยแพร่สินค้าของคุณ
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
    Dornbracht

    25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm

    Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 6-1/4"

    สเปคสินค้า
    • Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Hand shower: Standard spray
      • Spout: Rectangular aerator
      • Hand shower bracket
      • Tub / shower diverter
      • Flange diameter 2-3/4"
      • 1/2" connection
      • Center to center 6"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Spout flow rate max. 6.9 gpm
      • Hand shower water flow rate limited to max. 2 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25023360FF0010
    • Product familyMadison
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MADISON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.72
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets