เผยแพร่สินค้าของคุณ
25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm
    Dornbracht

    25943882 Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

    Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Tara. Two-hole bath mixer for free-standing assembly with hand shower set 220 mm

      • 220 mm projection
      • pivotable spout 180°
      • spout: circular, air-enriched flow
      • hand shower: normal flow
      • hand shower with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • total height 920 mm
      • stand pipes height 628 mm
      • height up to aerator 765 mm
      • slide-on rosettes Ø 90 mm
      • gauge 150 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • pivotable shower holder on the right foot
      • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed  3594497090 Concealed floor mounting 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25943882
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Floor mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets