เผยแพร่สินค้าของคุณ
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413370 Madison Shower set without hand shower

    Madison Shower set without hand shower

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Madison Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosettes Ø 60 mm
      • gauge 850 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 1/2"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26413370
    • Product familyMadison
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MADISON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination