เผยแพร่สินค้าของคุณ
26632360FF0010 Madison Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632360FF0010 Madison Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632360FF0010 Madison Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632360FF0010 Madison Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632360FF0010 Madison Showerpipe with shower mixer without hand shower
26632360FF0010 Madison Showerpipe with shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26632360FF0010 Madison Showerpipe with shower mixer without hand shower

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26632360FF0010
    • Product familyMadison
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MADISON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems