เผยแพร่สินค้าของคุณ
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower
    Dornbracht

    26633892FF0010 Tara. Showerpipe without hand shower

    Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

    สเปคสินค้า
    • Tara. Showerpipe without hand shower  16-1/2"

      • Projection 16-1/2"
      • Rainshower
      • Rain shower with descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Rain shower water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Shower head / hand shower diverter
      • Height from center of faucet to bottom of rainhead 39-5/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-1/8"
      • Flange for wall connection Ø 2-1/4"
      • Shower mixer with flange Ø 2-1/2"
      • Center to center 5-7/8" ± 1/2"
      • 59" metal shower hose
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 3/4"

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)
      • Internal backflow preventer.
      • NOTE: Hand shower sold separately. Please see hand shower options under the miscellaneous articles section of each series.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte
      Accessory is needed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26633892FF0010
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Exposed shower sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.89
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems