เผยแพร่สินค้าของคุณ
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
    Dornbracht

    27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

    IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

      • 224 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 110 mm
      • height up to aerator 138 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • single-lever mixer hole diameter 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for mixer 60 x 60mm
      • rosette for spout 60 x 60mm
      • rosette for complete hand shower set 60 x 60mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 19.2 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27412670
    • Product familyIMO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์IMO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets