เผยแพร่สินค้าของคุณ
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    33600670 Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

    Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm
    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Single-lever bidet mixer with pop-up waste 130 mm

      • 130 mm projection
      • fixed spout
      • ball-joint pivotable through 30°
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 188 mm
      • height up to aerator 77 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33600670
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet faucets - Bidet faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ