เผยแพร่สินค้าของคุณ
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
สเปคสินค้า
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35020970
  • Product familyGeneric
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Roughs - Mixer Roughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.66
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011327
  • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ