เผยแพร่สินค้าของคุณ
35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter
Dornbracht

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Dornbracht Concealed two-way diverter
สเปคสินค้า
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35124970FF0010
  • Product familyGeneric
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Roughs - Diverter Roughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.97
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011416
  • ชื่อ ETIMDiverter tap