เผยแพร่สินค้าของคุณ
36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
    Dornbracht

    36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    สเปคสินค้า
    • 36111970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

      • shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Accessory is needed 3505097090 Concealed wall mounting

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36111970
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Shower systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ