เผยแพร่สินค้าของคุณ
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36120809
    • Product familyVaia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower / Tub Trims - Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets