เผยแพร่สินค้าของคุณ
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control

    Madison Concealed thermostat with one function volume control
    สเปคสินค้า
    • Madison Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 6-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36425977FF0010
      • Product familyMadison
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์MADISON
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011327
      • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets