เผยแพร่สินค้าของคุณ
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    Dornbracht

    36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control

    Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    สเปคสินค้า
    • Lissé Concealed thermostat with three function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35428970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36428845FF0010
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower / Tub Trims - Thermostats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets