เผยแพร่สินค้าของคุณ
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36515979
      • Product familyGeneric
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Spa Showers
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011383
      • ชื่อ ETIMShower head
      • UNSPSC namePlumbing fixtures
      • UNSPSC code3018
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
      • OmniClass Number23-31 17 19
      • OmniClass TitleShower Head Fixtures
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures