เผยแพร่สินค้าของคุณ
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36860809FF0010 VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 190 mm

    VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

    สเปคสินค้า
    • VAIA Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Spout hole diameter 1-1/2"
      • Hole diameter single-lever mixer 2-1/4"
      • Mixer with flange Ø 3-1/8"
      • 2-1/8" diameter flange for spout
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Accessory is needed 35860970-900010 Rough for wall-mounted faucet -

        Available in chrome, platinum matte, platinum, Dark Brass matte, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36860809FF0010
      • Product familyVaia
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory faucets - Wall mounted
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.19
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011327
      • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets