เผยแพร่สินค้าของคุณ
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    41550979FF0010 JUST RAIN Rain shower with wall fixing

    JUST RAIN Rain shower with wall fixing
    สเปคสินค้า
    • JUST RAIN Rain shower with wall fixing

      • 23-1/4" x 14-1/8" Rain showerhead
      • 1/2" connection
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Water flow rate limited to max. 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight 24 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.

      Available in polished stainless steel, matte stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41550979FF0010
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Rain showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures