เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 SKYLIGHTS

    arcoPlus®626 is a modular system consisting of 6-wall co-extruded multiwall polycarbonate panels with a thickness of 20mm, and a 600mm module, snap-fitted onto aluminium profiles. Used for vertical infill walls, roofs (min. slope 5%) and curved roofs (minimum radius 4.0m).

    Advantages:

    • Easy and low-cost installation
    • Light transmission
    • Resistance to UV rays and to hail
    • Self-supporting installation
    • Thermal insulation
    สเปคสินค้า
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arcoPlus626SKYLIGHTS
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา