เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno
DOYMA GmbH & Co

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 จาก 5 ดาว3.3(6 รีวิว)
• Sealing of penetrations • Permanent plug seal • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
สเปคสินค้า
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Curaflex-Nova-Uno-0
  • Product familySealing systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curaflex® sealing systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants