เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings with basements
DOYMA GmbH & Co

Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings with basements

  • Multi-compartment house lead-in with sealing on both sides.
  • Additional seal flange on the outside wall in accordance with DIN 18533 for sealing tanking membranes (black tank).
  • Also suitable for waterproof concrete core bores and twin/element walls!
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Quadro-Secura2
  • Product familySealing systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quadro-Secura® house lead-ins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants