เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.
DOYMA GmbH & Co

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.

  • Single-compartment house lead-in as a round version.
  • Use in unfinished structures to be made from waterproof concrete.
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
  • No on-site leak test in accordance with DVGW G459-1 required
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Quadro-Secura3
  • Product familySealing systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quadro-Secura® house lead-ins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-13 25 13 13 13
  • OmniClass TitleFire Safing Sealants