เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuPont Airguard Reflective
DuPont Tyvek

DuPont Airguard Reflective

Air & vapour control layer (AVCL) with reflective surface and very high vapour resistance, for use in all roof, wall and floor systems. The membrane is chlorine resistant and its low emissivity helps boost the thermal performance of an insulated building element. Roll size: 1.5 x 50 m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AirguardReflective
  • Product familyBuilding Envelope Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflective Vapour Barrier
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยลักเซมเบิร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics