เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tyvek Airguard Smart
DuPont Tyvek

Tyvek Airguard Smart

Air & vapour control layer (AVCL) with variable vapour resistance for roofs, walls and floors. Membrane reacts to humidity within adjacent materials, allowing any moisture within the structure which would otherwise be trapped to dry out. The membrane behaves like a traditional AVCL during the winter. Its vapour resistance range is very wide, with an Sd value of 0.05 m to more than 30 m. Its semi-transparent composition makes it easy to locate the supporting framework behind. Roll size: 1.5 x 50 m. Lap: 100 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AirguardSmart
  • Product familyBuilding Envelope Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Variable Vapour Resistance
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยลักเซมเบิร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics