เผยแพร่สินค้าของคุณ
Supro - Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro - Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 x 50 m and 1.5 x 50 m. Horizontal lap: 150 mm. Vertical lap: 300 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Supro
  • Product familyBuilding Envelope Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Resistant Membrane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยลักเซมเบิร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics