เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tyvek Reflex
DuPont Tyvek

Tyvek Reflex

Reflective breather membrane for timber frame, steel frame and concrete wall systems. A vapour permeable thermal membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Roll sizes: 1.4 x 100 m and 2.8 x 100 m. Horizontal lap: 100mm. Vertical lap: 150 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TyvekReflex
  • Product familyBuilding Envelope Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Reflective Membrane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยลักเซมเบิร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics