เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
    Draper, Inc.
    Archived

    Onyx Fixed Projection Screen

    Sharper image quality makes the fixed frame Onyx projection screen ideal for control centers, boardrooms, training centers, home theaters, or any application that requires better image quality. Housed in a larger “picture frame” style, the Onyx offers a beautifully framed image for any home or commercial decor. There are no snaps! Unique fabric retention system enables uniform tension adjustment to the entire surface area, without tools, to provide a truly flat viewing surface in seconds. The result is excellent image quality and quick and easy assembly. The Onyx is available for custom curved applications; please contact Draper for more information.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.onyx
    • Product familyProjection Screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorized Screens
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC003504
    • ชื่อ ETIMProjection screen
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_67
    • Uniclass 2015 DescriptionProjection screens
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFixed Projection Screens
    • OmniClass Number23-37 15 17 11
    • OmniClass TitleProjection Screens
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment