เผยแพร่สินค้าของคุณ
Enter
DRE

Enter

ENTER is a reinforced door designed to be used as interior entrance door in residential buildings and in public service buildings.

สเปคสินค้า
  • STANDARD OPTIONS
    - door leaf frame made of MDF additionally reinforced with two flat metal bars
    - tubular chipboard core
    - external HDF board - flat or with decorative milling
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - straight edge or R2.5 edge (in CPL laminates, except for white, milky white, gray - only for ENTER 0)
    - main mortise lock with cylinder insert*
    - upper mortise deadbolt lock with cylinder insert*
    * cylinder inserts available as a 2-pc set with Master Key system
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - surface finished with 0,7 mm thick CPL laminates (straight edge only, on request)
    - spy hole - supplied separately
    - AXA DDS1 or AXA DDS2 digital spy cam - supplied separately
    - stainless steel threshold - width 70 mm
    - drop seal
    - door without upper lock (discounted price)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.enter
  • Product familyInterior Entrance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reinforced doors
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors