เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hampton
DRE

Hampton

Frame doors with milled rails and profiled internal panels. The leaves are available in heights of 2300 mm and 2043 mm.

สเปคสินค้า
  • STANDARD OPTIONS
    - stiles made of wood-based panels
    - 19 mm profiled MDF panels

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - holes for ventilation sleeves

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - sockets for 3 recessed Estetic 80 hinges for the 2300 mm height and 2 recessed Estetic 80 hinges for the 2043 mm height (hinges are a part of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black hinges for black matt foil, white hinges for white matt foil and steel hinges for other matt foil colors

    INVERTED REBATE DOOR LEAF (extra charge)
    - single door leaf only
    - sockets for 3 Estetic 1821 recessed hinges for 2300mm and 2 Estetic 1821 recessed hinges for 2043mm (the hinges constitute the  elements of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black hinges for black matt foil, white hinges for white matt foil and steel hinges for other matt foil colors

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hampton
  • Product familyDRE Supreme by K. Miruc
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hampton
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors