เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revos
DRE

Revos

REVOS is designed to be used as interior door in residential buildings and in public service buildings. It is suitable for heavy duty applications thanks to its heightened mechanical resistance.

สเปคสินค้า
  • REVOS DOOR MEETS THE FOLLOWING REQUIREMENTS:
    - mechanical resistance: class 3 (according to EN 1192:2001)

    STANDARD OPTION:
    - door leaf frame made of soft wood and MDF, two elements along top edge
    - tubular chipboard core
    - flush external HDF board
    - surface finished with CPL laminate
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - R2.5mm edge or straight edge
    - mortise lock with cylinder insert

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE:
    - glazing (contract order)
    - steel threshold
    - drop seal

    AVAILABLE DOOR FRAMES:
    - hybrid steel door frame
    - adjustable steel door frame
    - fixed steel door frame
    - fixed rebated door frame
    - adjustable door frame with T63 or T80 architrave

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.revos
  • Product familyFlush Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard doors
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors