เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sara Eco 2
Sara Eco 2
Sara Eco 2
Sara Eco 2
Sara Eco 2
Sara Eco 2
    DRE

    Sara Eco 2

    Non-rebated or reversed-rebate flush door with aluminum concealed frame. Available in many decorative finishes or primed for DIY finishing with wall paint or tapestry, to make the door leaf stand out or blend in with the wall. Selected models available from stock. Available in 3 heights: 202, 220 and 240 cm non-rebated height (reversed rebate version is 1 cm higher).

    สเปคสินค้า
    • STANDARD OPTION
      - door leaf frame made of softwood
      - sockets for 2 or 3 concealed hinges (new hinges with increased load capacity up to 60 kg are used in white and black door frame colors)
      - core made of „honeycomb”
      - white or silver simple key magnetic lock, toilet lock, cylinder lock or economic lock

      OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE - PRIMED
      - ventilation undercutting
      - recuperative undercutting -15mm
      - tubular chipboard core (all heights)
      - solid chipboard core (all heights)

      OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE - DRE-CELL, 3D AND PAINTED
      - ventilation undercutting
      - recuperative undercutting -15mm
      - plastic ventilation grille
      - aluminum ventilation grille
      - drop seal
      - tubular chipboard core (all heights)
      - solid chipboard core (all heights)

      AVAILABLE FROM STOCK:
      - Sara Eco 2, primed, non-rebated or reverse rebate, height 202, with aluminum frame in raw aluminum or painted white (selected configurations)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sara-eco-2
    • Product familyFlush Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed frame doors
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003535
    • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors