เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sol
DRE

Sol

Flush door with decorative millings, painted white. The door leaves are available in two heights: 2043 mm and 2300 mm.

สเปคสินค้า
  • STANDARD OPTION
    - door leaf painted with acrylic UV varnish
    - wood-based board frame
    - solid chipboard core

    OPTIONS WITHOUT ADDITIONAL CHARGE
    - ventilation sleeves

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - sockets for 3 concealed Estetic 80 hinges for the 2300 mm height and 2 concealed Estetic 80 hinges for the 2043 mm height (hinges supplied with the door frame)
    - magnetic mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or economic) and white hinges matching white edge band

    INVERTED REBATE DOOR LEAF (extra charge)
    - single door leaf only
    - sockets for 3 Estetic 1821 concealed hinges for 2300mm and 2 Estetic 1821 concealed hinges for 2043mm (hinges supplied with the door frame)
    - magnetic mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or economic) and white hinges matching white edge band

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm door height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sol
  • Product familyDRE Supreme by K. Miruc
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sol
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors