เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
    Drive Medical

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    • Easily opens and folds.
    • Folds flat for convenient storage and transportation.
    • Tool-free set-up (Figure A - F).
    • Durable plastic snap on seat and lid.
    • Grey powder coated steel welded construction increases strength and durability.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Comes complete with 7.5 qt commode bucket, cover and splash shield.
    • Limited Lifetime Warranty.
    • Piggy back label supplied on product hangtag.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    สเปคสินค้า
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • Product familyCommode
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding Bedside
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products