เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Stillness accessories combine a sculptural form with the simple functionality of architectural style. This metal toilet tissue holder features a sophisticated pivot action that enhances convenience and helps simplify changing out the roll. Available in an array of KOHLER finishes to complement any bathroom decor.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Stillness faucets and accessories.

    Installation

    • Installation hardware and template included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-14393
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stillness®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.87
    • กว้าง (นิ้ว)2.81
    • ความลึก (นิ้ว)8.18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers