เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
    Drive Medical

    Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    • Designed for post-hip surgery residents.
    • Allows for sitting without bending at the hip.
    • Armrests make sitting down or pushing up to get out from the chair safe and easy.
    • Attractive vinyl seat and backrest are soft, washable, comfortable and water resistant.
    • Constructed of solid maple hardwood—not a plywood veneer.
    • The footrest has three height adjustments to provide maximum comfort and an ergonomic fit (Figure A).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #HipHighChair #Chair

    สเปคสินค้า
    • Carton Shipping Weight: 44 lbs.
      Floor to Arm Height: 31"
      Floor to Footrest Height (adjustable): 5.5", 7.5", 9.5"
      Floor to Seat Height: 26"
      Overall Dimensions: 24" (W) x 40" (H) x 25" (D)
      Warranty: 1 Year on Upholstery, Limited 2 Year Warranty on Frame
      Weight: 33 lbs.
      Weight Capacity: 300 lbs
      Width Between Arms: 19"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drive-Medical-17100-Deluxe-Hip-High-Chair
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hip-High
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)