เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
    Drive Medical

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    • Easy, tool-free assembly.
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic snap-on seat and lid.
    • Powder-coated steel-welded construction.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Includes 7.5 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    สเปคสินค้า
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • Product familyCommode
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products