เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grande Savoy Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Grande Savoy Series - Hardwood Flooring

The Grand Savoy Collection captures the quiet majesty of European chateaus, spaces where light spills across limestone walls and grand oak floors set the stage for generations of gathering. Each plank carries the poise of refinement and the warmth of history, designed to bring timeless architecture into modern life.

ติดต่อกับ DUCHATEAU

สเปคสินค้า
  • Wear Layer: 4 mm

    Plank Width: 9-1/2″ (240 mm)

    Plank Length: Random Length up to 86-11/16” (2200 mm)

    Species: European Oak

    Grade: Character

    Finish: UV Oil

    Surface Treatment: Wire Brush, Ultra Matte Finish

    Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue assist

    Construction: Engineered

    Thickness: 5/8” (15 mm)

    Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

    Hardwood Trims: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Coverage Per Box: 34.1 SQ.FT

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grande-savoy-series
  • Product familyFloors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardwood Flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง