เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vernal Series - Hardwood Flooring
DUCHATEAU

Vernal Series - Hardwood Flooring

The Vernal Collection offers beauty in a smooth, clean grade with minimal knots or natural cracks. Vernal floors are made from the most rare and select boards. A great choice for both modern and traditional settings, the lustrous colors offer a unique depth.

ติดต่อกับ DUCHATEAU

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vernal-series
  • Product familyFloors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardwood Flooring
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง