เผยแพร่สินค้าของคุณ
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (indoor climate indicator)

as the temperature in the living areas and thus controls the ventilation system.

สเปคสินค้า
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.co2-sensor
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทส่วนประกอบย่อย
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)55
  • กว้าง (มิลลิเมตร)83
  • ความลึก (มิลลิเมตร)83
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationSwitching Device
  • รหัส ETIMEG015820
  • ชื่อ ETIMElectric and pneumatic sensors