เผยแพร่สินค้าของคุณ
RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
Rheem Manufacturing Company

RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

  • The RACY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent cooling performance. Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, facilitating routine maintenance tasks such as coil cleaning or component inspection. Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
สเปคสินค้า
    • Nominal sizes: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
    • For use with matching RHCYA Models
    • Refrigerant Type: R-454B
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.racy-commercial-split-classic-series-air-conditioner
  • Product familyCommercial Split Air Conditioning
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • OmniClass Number23-33 39 11
  • OmniClass TitleAir Conditioners

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา