The connection piece 45° with joint D160 - D160 is used to make a quick and good connection in a 45° bend between ducts (extract or supply) with an inner diameter 160 mm and to a DucoBox with a connection D 160.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เนเธอร์แลนด์ |
เบลเยียม |
สหราชอาณาจักร |