เผยแพร่สินค้าของคุณ
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
    Price Industries

    500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)

    The 500 Series Louvered Grille uses adjustable (supply) or fixed (return) blades to control airflow and provide a supply or return unit with minimal see-through.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Models
        • Supply (510/520)
        • Return (530/535/510Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (535)
        • 3/4 in. (510/520/530/510Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (510Z)
        • 45° (530/535)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (5xxFR)
        • Filter frame (5xxFF)
        • Filter frame, fire rated (5xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.500-supply-return
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)