เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

This motorized outdoor shading system is a perfect aesthetic solution to overheating. The DucoScreen Front 150 can be placed discreetly on the frame or invisibly in the cavity. Assembly and maintenance are done completely from the outside. Various cable outlets for power supply and automatic fabric adjustment with fabric stretch compensation ensure easy electrical installation

สเปคสินค้า
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoscreen-front-150
  • Product familyTextile Sun Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screens Without Ventilation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (57)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)