เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

To meet the desire to also provide curtain walling facades, without compromising on the style facade, DUCO developed the DucoScreen Front 150 CW

สเปคสินค้า
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoscreen-front-150-cw
  • Product familyTextile Sun Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screens Without Ventilation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds
  • OmniClass Number23-17 21 13 11
  • OmniClass TitleWindow Blinds

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)