เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoScreen Front 95
DUCO

DucoScreen Front 95

Large glass units are very common in new buildings, but are also increasingly used in renovation projects. In new buildings, a lot of attention is paid to an insulation level that must meet legally defined requirements. But also in renovations, we see that insulation is too often addressed without taking efficient shading into account. However, a combination of both - insulation and shading - is essential to prevent overheating.

สเปคสินค้า
    • Compact storm-proof awnings
    • Suitable for both renovation and new construction: passive and low-energy houses
    • Very large fabric dimensions of up to 3300 mm
    • Invisible installation in the cavity or in front of the facade as surface-mounted unit
    • Easy installation and maintenance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoscreen-front-95
  • Product familyTextile Sun Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screens Without Ventilation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)95
  • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020100
  • ชื่อ ETIMBuilding - Finishing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriptionRoller blinds

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (57)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)