เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling
Düker GmbH

SMLrain water stand pipe with socket clamp coupling

Cast iron pipe SML rain water
stand pipe with socket DN 100
Rain water stand pipe with socket.
Phosphated inside and outside, grey coat
on a PVC basis. Socket with integrated
EPDM sealing and socket hook for fixing.
After installation to be overpainted
with an alkyd or acrylic varnish with
corrosion protection.
Delivery and professional installation
as per Düker installation instructions.

สเปคสินค้า
    • Product name: SMLrain water stand pipe with socket
    • Area of application: rain water drainage
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker SML pipe system
    • Product group: SML pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 100
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 1


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.662230
  • Product familyPlumbing / Pipes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plumbing / Pipes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)153
  • ความลึก (มิลลิเมตร)133.99
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)