เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd
Dunn-Edwards Paints

ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd

ARISTOSHIELD® is an ultra-premium interior/exterior ultra-low VOC enamel formulated with advanced water-based urethane alkyd technology for an oil-like finish. It is ideal for use on high end residential, commercial, and industrial projects where superior performance and durability are required. 
-Superior balance of hardness and flexibility
-Excellent flow & leveling, which forms a durable, uniform finish
-Superior yellow resistant properties compared to other alkyd emulsion paints
-Can be used as a Direct-to-Metal (DTM) coating on properly prepared surfaces


Keywords: Paint

ติดต่อกับ Dunn-Edwards Paints

สเปคสินค้า
  • Keywords: Paint

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.de-007
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior/ Exterior Paints & Primers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
จีน