เผยแพร่สินค้าของคุณ
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint
Dunn-Edwards Paints

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® is a high performance, interior/exterior, low VOC, direct to metal, water-based acrylic Industrial Maintenance Coating with excellent corrosion resistance and direct-to-metal properties. It can be used on properly prepared and primed metal, wood, masonry, plaster or drywall. ENDURA-COAT is available in eggshell, semi-gloss and gloss finishes.


Why ENDURA-COAT outperforms other Industrial Maintenance Coatings:

  • Excellent corrosion resistance and adhesion
  • Superior hardness, durability and gloss retention
  • Direct-to-metal (DTM) application

ติดต่อกับ Dunn-Edwards Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.endura-coat-paint
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior/ Exterior Paints & Primers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
จีน