เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPARTASHIELD® Exterior Paint
Dunn-Edwards Paints

SPARTASHIELD® Exterior Paint

SPARTASHIELD | Exterior Paint

SPARTASHIELD is a complete line of premium, ultra-low VOC, 100% acrylic exterior paints that provide exceptional hide, durability and versatility. SPARTASHIELD products apply easily, dry to a smooth, uniform finish and are low odor.

Why SPARTASHIELD paints outperform the competition

  • Superior hide and durability
  • Exceptional balance of sag resistance and flow & leveling
  • Easy to apply and dries to a smooth uniform finish

For use on these substrates

  • Stucco
  • Masonry
  • Tilt-Up Concrete
  • Wood
  • Metal

ติดต่อกับ Dunn-Edwards Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spartashield-exterior-paint
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Paints & Primers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
จีน