เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPARTAZERO® Interior Paint
SPARTAZERO® Interior Paint
    Dunn-Edwards Paints

    SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO | Interior Paint

    SPARTAZERO Flat is a premium interior, low odor, Zero VOC paint that provides exceptional hide, durability, and performance. It is ideal for use on residential and commercial projects, schools, hospitals, or hotels and any application where low odor products are preferred.

    Why SPARTAZERO paints outperform the competition

    • Zero VOC, very low odor
    • Excellent hide and coverage
    • Dries to a smooth, uniform finish

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    ติดต่อกับ Dunn-Edwards Paints

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spartazero-interior-paint
    • Product familyPaints and Varnishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Paints & Primers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ
    เกาหลีใต้
    สหรัฐอเมริกา
    จีน