เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTRASHIELD®  Acrylic Polyurethanes - Ultra-Weatherable Topcoat
ULTRASHIELD®  Acrylic Polyurethanes - Ultra-Weatherable Topcoat
    Dunn-Edwards Paints

    ULTRASHIELD® Acrylic Polyurethanes - Ultra-Weatherable Topcoat

    ULTRASHIELD® Acrylic Polyurethanes are high-performance, ultra-weatherable coatings engineered to provide superior impact and abrasion resistance. They provide a durable finish that exhibits superior resistance to corrosion and chemical exposure.

    Why choose ULTRASHIELD Gloss Epoxy?

    • Excellent weatherability
    • Superior impact and abrasion resistance
    • Superior chemical and corrosion resistance
    • Indefinite recoatability

    For use on these substrates

    • Metal
    • Masonry

    Additional features & benefits

    • Reduces maintenance costs
    • Saves time and money
    • Available in Tintable White and Neutral bases
    • Easy touchup and recoat
    • Available in low-sheen and high-gloss finishes, <100 and <250 g/L VOC formulations


      ULTRASHIELD SERIES

      High-performance product solutions for heavy-duty industrial maintenance projects

      The ULTRASHIELD series is a line of coatings engineered to protect surfaces in heavy-duty environments where increased durability is a must. *For Professional Use Only. Not for Residential Use.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.ultrashield-acrylic-polyurethanes-ultra-weatherable-topcoat
      • Product familyWater‑Based Epoxy Coating
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base Coat, Primer, Topcoat
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
      • หมายเลขฉบับ1
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย อเมริกาเหนือ
      เกาหลีใต้
      สหรัฐอเมริกา
      จีน